igusigus-icon-cart(0)

Chumaceira esférica de encaixe versão compacta igubal® KGLM SL

KGLM-08-SL product image
igus-icon-lupe
KGLM-08-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
KGLM-08-SL product image
KGLM-08-SL technical drawing
  • Série dimensional: K, de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G
  • Material da calota esférica: iglidur® W300
  • Espaço de instalação muito pequeno
  • Espessura da parede 50% mais fina do que no KGLM
  • Compensação angular até 5°
  • Leve
  • Dimensões de acordo com a norma DIN 1850
Art. n.º

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 116*

Consulta e prazo

Pessoalmente:
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h


Serviço de chat:
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h