igusigus-icon-cart(0)

Tirante esférico duplo igubal® KDGM R

KDGM-06-A-ER-R product image
igus-icon-lupe
KDGM-06-A-ER-R technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
KDGM-06-A-ER-R product image
KDGM-06-A-ER-R technical drawing
  • Série dimensional: K, de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G
  • Material da calota esférica: iglidur® R
  • Diâmetros da calota esférica de 6, 8, 10 e 12 mm
  • Distância entre centros personalizada
  • Orientação personalizada dos terminais de rótula
Art. n.º

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 116*

Consulta e prazo

Pessoalmente:
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h


Serviço de chat:
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h