igusigus-icon-cart(0)

Tirante duplo igubal® EGZM J

EGZM-04-25-J product image
igus-icon-lupe
EGZM-04-25-J technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
EGZM-04-25-J product image
EGZM-04-25-J technical drawing
  • Série dimensional: E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G 
  • Material da calota esférica: iglidur® J
  • Funcionamento a seco e isento de manutenção
  • Ligação mecânica entre dois componentes
  • Compensação dos erros de desalinhamento
  • Resistente à corrosão
  • Tirante duplo rodado a 90° disponível sob consulta
Art. n.º
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 116*

Consulta e prazo

Pessoalmente:
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h


Serviço de chat:
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h