igusigus-icon-cart(0)

Chumaceira esférica de encaixe rápido igubal® EGFM-T J4V com compensação de tolerâncias

EGFM-08-T-J4V product image
igus-icon-lupe
EGFM-08-T-J4V technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
EGFM-08-T-J4V product image
EGFM-08-T-J4V technical drawing
  • Série dimensional: E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G 
  • Material da calota esférica: iglidur® J4V
  • Funcionamento a seco e isento de manutenção
  • Instalação fácil
  • Compensação máxima de tolerâncias de ±0,2 mm
Art. n.º

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 116*

Consulta e prazo

Pessoalmente:
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h


Serviço de chat:
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h