igusigus-icon-cart(0)

Terminal de rótula igubal® EARM, para temperaturas elevadas, com rosca fêmea, calota esférica em iglidur® X, dimensões métricas

EALM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-05-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
EALM-05-HT product image
EALM-05-HT product image
EALM-05-HT technical drawing
  • Utilizável até +200 °C
  • Material da calota esférica: iglidur® X
  • Direção da rosca: direita
  • Material do alojamento: iguton G
  • Série dimensional E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Funcionamento a seco e isento de manutenção
  • Rigidez elevada
  • Durabilidade muito elevada com cargas variadas
  • Compensação dos erros de desalinhamento
  • Compensação das cargas nas extremidades
  • Resistente a sujidade, poeiras e fibras
  • Resistente à corrosão e aos químicos
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Elevado amortecimento de vibrações
  • Adequado para movimentos de rotação, oscilação e lineares 
  • Muito leve

 
 
Art. n.º

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 116*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online:
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h