igus-icon-lupe
Selecione aqui os componentes desejados de acordo com Designação ou Referência:
- Unidade de sensor EC.B do tipo.A e tipo .B
- Sensor de rotação EC.B +/- 499 mm
- Célula de carga 200 kg
- Célula de carga 1t
- Célula de carga 2t
- EC.B - Conjunto de montagem para sensor de rolete adequado para .385 travessa
- EC.B - Conjunto de montagem para sensor de rolete adequado para .450 travessa
- Ambos os conjuntos de montagem incluem os sensores de carga adequados
igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Mounting plate for roller sensor (opening bar 385.xx)