Fonte de alimentação elétrica drylin® E 960W/48V/20,0A

DLE-PS-SDR-960-48-20.0 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-SDR-960-48-20.0 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
DLE-PS-SDR-960-48-20.0 product image
DLE-PS-SDR-960-48-20.0 product image
  • Potência nominal: 960W
  • Tensão de entrada: 180-264VAC
  • Tensão de saída: 48V
  • Corrente de saída: 20A
  • Instalação: Perfil DIN TS-35
  • Funções de proteção: sobrecarga, sobretensão, sobretemperatura
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-PS-SDR-960-48-20.0
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas