Filamento para impressão 3D iglidur® I190-PF

  • Resistência à flexão de 80 MPa, o melhor filamento iglidur
  • Pode ser facilmente processado em impressoras 3D comerciais
  • Elevada duração de vida - 50 vezes superior à resistência ao desgaste do ABS
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Temperatura de aplicação: 90°C (depois da têmpera do componente)
Descrição do produto
Filamento resistente ào desgaste e resistência à flexão elevada - iglidur I190
 
O iglidur I190-PF caracteriza-se por uma elevada resistência ao desgaste, pois o material é enriquecido com lubrificantes sólidos. Pode ser processado em todas as impressoras 3D comuns, mas uma impressora 3D fechada é ideal. Devido à sua elevada resistência ao desgaste e às excelentes propriedades mecânicas (resistência, robustez, aderência do revestimento), este material universal é adequado para a maioria das aplicações e impressoras 3D. De todos os tribofilamentos da igus, apenas o iglidur RW370 tem uma força superior ao iglidur I190, fazendo do iglidur I190 o tribofilamento com a maior resistência que pode ser processado em impressoras 3D normais. Com oAdesivo para tribofilamentos o iglidur I190 pode ser processado em mesas de impressão convencionais (e.g. superfícies (e.g. vidro).
 
Quando utilizar?
  • Para todos os tipos de aplicações onde o baixo atrito e elevada resistência ao desgaste são importantes.
  • Se é necessário um tribofilamento fácil de processar.
  • Quando é necessária maior estabilidade
Quando não utilizar?
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h