iglidur® C, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Isento de PTFE e silicone, boa resistência ao desgaste
  • Funcionamento a seco
  • Boa resistência ao desgaste
  • Isento de lubrificação e manutenção
Descrição do produto
iglidur® C | Isento de PTFE e silicone, boa resistência ao desgaste
 
  • Funcionamento a seco
  • Boa resistência ao desgaste
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Os casquilhos fabricados com iglidur® C foram desenvolvidos especialmente para aplicações onde o uso de PTFE e silicone não é possível. Tais aplicações podem ser encontradas na eletrónica, indústrias tabaqueira e de bebidas e em muitos processos de pintura. Palavras-chave como compatibilidade entre tintas e isenção de silicone tornam ainda mais adequado o emprego deste material.
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Quando a aplicação de PTFE e silicone não é permitida
  • Para aplicações com baixa velocidade
  • Quando são necessários casquilhos resistentes à sujidade
  • Caso sejam necessários casquilhos isentos de manutenção e com autolubrificação
Quando não usar?
 
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h