iglidur® B, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Elevada elasticidade e baixo ruído
  • Eliminação de ruído
  • Muito elevada elasticidade
  • Possibilidade de isolamento
Descrição do produto
iglidur® B | Elevada elasticidade e baixo ruído
 
  • Eliminação de ruído
  • Elasticidade muito elevada
  • Possibilidade de isolamento
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Apesar de a força de compressão dos casquilhos iglidur® B ser baixa, esta é uma propriedade importante do casquilho. São principalmente utilizados quando é necessário o amortecimento de vibrações e isolamento acústico.
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Quando é necessário o máximo amortecimento de vibrações
  • Quando é necessário ter a fuinção de vedação
  • Quando existirem elevadas cargas nas extremidades
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h