Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.

iglidur® T220, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Isento de substâncias interditas, como solicitado pelos principais fabricantes de tabaco
  • O material iglidur® T220 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA)
  • Isento de lubrificação e manutenção
Descrição do produto
iglidur® T220 | Para a indústria tabaqueira e em conformidade com a FDA
 
  • Isento de substâncias indesejadas ou interditas pela indústria tabaqueira
  • O material iglidur® T220 está em conformidade com as normas da Food and Drug Administration (FDA)
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
O iglidur® T220 é um material especial para aplicações na indústria do processamento de tabaco. Cumpre os requisitos da indústria tabaqueira (base de dados de engenharia). O material está isento de substâncias indesejadas ou interditas, como solicitado por fabricantes conceituados nesta área desde 2004. Estes estão isentos de aditivos cancerígenos como o PTFE.
 
Áreas típicas de aplicação
  • Indústria do processamento de tabaco

Pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
 
Quando utilizar?
  • Quando precisa de casquilhos isentos de componentes indesejados ou não permitidos na indústria tabaqueira
  • Quando é necessário estar em conformidade com a FDA
Quando não utilizar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede.. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser projetados com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado após ter sido efetuada a montagem à pressão no furo do alojamento com a tolerância correta. A interferência da montagem à pressão pode corresponder a um máximo de 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são também evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.