Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000
PT(PT)

Chumaceira esférica de encaixe rápido igubal® EGFM-T J com compensação de tolerâncias

  • Série dimensional: E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G 
  • Material da calota esférica: iglidur® J
  • Funcionamento a seco e isento de manutenção
  • Instalação fácil
  • Compensação máxima de tolerâncias de ±0,2 mm
Descrição do produto
Chumaceiras esféricas igubal®
 
A utilização de chumaceiras esféricas é geralmente associada a materiais muito pesados, instalações exigentes e custos elevados. A maior parte das vezes, é necessária manutenção a longo prazo e os casquilhos apenas são resistentes à corrosão em versões especiais. Geralmente, os rolamentos de esferas e os casquilhos deslizantes falham prematuramente devido às elevadas cargas nas extremidades ou porque precisam de ser reajustados, mandrilados ou reinstalados de forma a compensar erros no alinhamento. As chumaceiras esféricas igubal® põem fim a todas essas desvantagens e abrem novas possibilidades para os seus projetos de engenharia: são fáceis de manusear, económicas, leves e robustas.
 
O alojamento é fabricado em igumid G, um polímero reforçado com fibras longas, extremamente resistente a impactos. Adequadas para temperaturas entre -30 °C e +80 °C com utilização a longo prazo.
 
Nas chumaceiras esféricas standard, a calota esférica é fabricada no material iglidur® W300, conhecido pelos mais baixos coeficientes de atrito durante o funcionamento a seco e a tendência extremamente baixa para o efeito "stick-slip". Isto é especialmente importante para cargas reduzidas e movimentos muito lentos.
  • Funcionamento a seco isento de manutenção
  • Montagem simples

Áreas típicas de aplicação
  • Indústria alimentar
  • Tecnologia ferroviária
  • Indústria automóvel
  • Construção de máquinas
     
    Poderá encontrar mais áreas de aplicação aqui Soluções industriais
 
Quando utilizar?
  • Para cargas axiais e radiais elevadas
  • Quando é necessária uma instalação fácil
  • Em caso de espaços de instalação reduzidos
  • Quando é necessária boa resistência química
  • Quando é necessária uma opção económica
  • Caso necessite de chumaceiras resistentes à sujidade
  • Para ajustar desalinhamentos
Quando não utilizar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +80 °C
  • Caso sejam necessários diâmetros superiores a 30 mm
  • Caso sejam necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

 
Tolerâncias
As chumaceiras esféricas igubal® isentas de manutenção apresentam uma tolerância de E10 no diâmetro interior. A tolerância do veio deve situar-se entre h6 e h9. A folga da calota permite a sua expansão com o aumento da temperatura. Verificar o diâmetro interior
 
 
Montagem
Devido à compensação de tolerâncias, não é necessário alojamento com a tolerância exata. Consultar os dados técnicos para as respectivas dimensões máximas e mínimas do furo do alojamento. Para atingir as cargas axiais especificadas, o casquilho deve ser fixado axialmente de forma adicional.
Dados técnicos
Downloads

Outras soluções

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.