Forquilha com cavilha de engate rápido detetável igubal® GERMF-DT

  • Direção da rosca: direita
  • Material: RN246
  • Detetável
  • Design de peça única
  • Montagem/desmontagem fácil
  • Montagem fácil também para utilização em locais de difícil acesso
  • Muito leve
  • Rigidez elevada
  • Totalmente resistente à corrosão
  • Força de tração elevada
  • Pode ser usado em combinação com os terminais de rótula da série dimensional E
  • Amortecimento de vibrações
  • Isolamento acústico
Descrição do produto
Cavilha de engate rápido igubal®
 
As cavilhas igubal® podem ser rapidamente encontrados em caso de utilização indevida ou falha do sistema através de materiais detetáveis. Isto significa que é possível encontrar até o mais pequeno fragmento com equipamentos de deteção de metais.
 
Forquilha e cavilha de engate rápido fabricados em RN246, detetável.
  • Resistente ao pó e à sujidade
  • Isento de manutenção e lubrificação
  • Amortecimento de vibrações
  • Leve

Áreas típicas de aplicação
  • Setor alimentar
  • Embalagens
  • Aplicações exigentes
  • Indústria automóvel
  • Tecnologia de eliminação
  • Automatização
     
    Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Soluções industriais
  • Quando é necessário detetar partículas
  • Caso necessite de materiais isentos de manutenção
  • Quando é necessário montar os componentes das séries dimensionais E e K
  • Caso seja necessária uma elevada força de compressão
Quando não usar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +80 °C
  • Caso sejam necessários diâmetros superiores a 16 mm
  • Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Dados técnicos
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h