iglidur® IC-04, pó de revestimento

  • Máxima resistência ao desgaste
  • Resistência a químicos
  • Elevada resistência térmica (-100 °C a 300 °C) 
  • Elimina a necessidade de lubrificação adicional com lubrificantes sólidos incorporados
Descrição do produto
O revestimento iglidur® consiste num polímero tribologicamente otimizado sob a forma de pó, que pode ser aplicado em superfícies metálicas através do revestimento a pó. Como todos os materiais iglidur®, os pós de revestimento iglidur® são tribologicamente otimizados e, portanto, apresentam valores de atrito e desgaste excelentes. Isto permite-lhe proteger do desgaste e de ruturas até superfícies intensivamente utilizadas – sem utilizar componentes adicionais.
 
Áreas típicas de aplicação: 
  • Indústria de embalagens
  • Equipamento laboratorial
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h