Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de entrega inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.

Kit de motor NEMA 17 drygear® Apiro com ficha e encoder

  • Tamanho: NEMA 17/flange com tamanho de 42 mm
  • Binário: 0,50Nm
  • Corrente nominal: 1,80A
  • Ligação do motor: conector métrico
  • Preço sem caixa redutora
Descrição do produto
NEMA17: pequeno, mas muito potente
 
Este pequeno motor tem um binário impressionante e altas RPMs. Funcionamento fiável com movimentos rápidos sob cargas reduzidas.
 
Os motores de passo da igus® são um bom complemento para sistemas de transmissão modular drygear. Caracterizam-se pelo seu baixo custo, precisão e fácil controlo. Funcionam de forma fiável sob uma grande variedade de condições ambientais (consoante a classe de proteção IP selecionada). Os motores de passo da igus® podem ser ligados aos controladores mais comuns através de uma ligação elétrica standard.
 
O encoder transmite sinais do motor para o respetivo controlador. O encoder verifica se o movimento linear pretendido foi realizado conforme necessário. Encoder = aumento da precisão da máquina.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h