iglidur® K250, casquilho de dupla flange, K250CM

  • Baixa absorção de humidade
  • Resistência à temperatura
  • Resistência química
  • Resistentes à corrosão
  • Adequado para processos de pintura por eletrodeposição
Descrição do produto
Estes casquilhos de cçip são fabricados em polímeros iglidur® de elevada performance e foram especificamente concebidos para a instalação de veios através de folhas de metal.
Com este desenho específico do casquilho de clip, é utilizado um pino que permite a instalação em furos e alojamentos menos precisos. O novo material iglidur® K250 permite uma menor absorção da humidade e proporciona ainda mais flexibilidade, quando comparado com os casquilhos de clip em iglidur® M250.
 
Áreas de aplicação:
indústria automóvel, máquinas especiais, design de mobílias, aviação, tecnologia de caminhos de ferro
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h