Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Chumaceiras esféricas, suave ao toque, KGLM-H, igubal®

  • Série dimensional: K, segundo a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G
  • Funcionamento sem ruídos
  • Fáceis de instalar
  • Económicos
  • Compensação de erros de alinhamento, funcionamento preciso
Descrição do produto
Chumaceiras esféricas igubal®
 
A utilização de chumaceiras esféricas é geralmente associada a materiais muito pesados, instalações difíceis e custos elevados. A maior parte das vezes, é necessária manutenção a longo prazo e os casquilhos são apenas resistentes à corrosão em versões especiais. Muitas vezes, os rolamentos de esferas ou ou casquilhos deslizantes metálicos falham prematuramente devido a elevadas cargas nas extremidades ou porque precisam de ser reajustados, mandrilados ou reinstalados de forma elaborada para compensar erros de alinhamento. As chumaceiras esféricas igubal® põem fim a todas essas desvantagens e abrem novas possibilidades para os seus projetos de engenharia: são fáceis de manusear, económicas, leves e robustas.
 
O alojamento é fabricado em igumid G, um polímero reforçado com fibras longas, extremamente resistente a impactos. Adequado para temperaturas de -30 °C a +80 °C na utilização a longo prazo.
  • Funcionamento sem ruídos
  • Económicos
  • Compensação de erros de alinhamento, funcionamento preciso

Áreas de aplicação comuns
  • Indústria alimentar
  • Tecnologia ferroviária
  • Indústria automóvel
  • Aplicações em instalações
     
    Poderá encontrar mais áreas de aplicação aqui Soluções industriais
 
Quando utilizar?
  • Para cargas axiais e radiais elevadas
  • Quando é necessária uma instalação fácil
  • Em caso de espaços de instalação apertados
  • Quando é necessária boa resistência química
  • Quando é necessária uma opção económica
  • Caso necessite de chumaceiras resistentes à sujidade
  • Para ajustar desalinhamentos
Quando não utilizar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +80 °C
  • Caso sejam necessários diâmetros superiores a 30 mm
  • Caso sejam necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

 
Tolerâncias
As chumaceiras esféricas igubal® isentas de manutenção apresentam uma tolerância de E10 no diâmetro interior. A tolerância do veio deve situar-se entre h6 e h9. A folga da calota permite a sua expansão com o aumento da temperatura. Verificar o diâmetro interior
 
 
Montagem
As chumaceiras esféricas igubal® são montadas à pressão num furo H7 recomendado e são fixas axialmente. Não é necessário um alinhamento exato do alojamento, uma vez que as chumaceiras esféricas compensam automaticamente os erros de alinhamento.
 
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h