Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000
+351 228 328 321

Terminal de rótula com rosca macho igubal® EALM, calota esférica em iglidur® J, dimensões métricas

  • Material da calota esférica: iglidur® J
  • Direção da rosca: esquerda
  • Material do alojamento: igumid® G
  • Série dimensional E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Funcionamento a seco e isento de manutenção
  • Rigidez elevada
  • Durabilidade muito elevada com cargas variadas
  • Compensação dos erros de desalinhamento
  • Compensação das cargas nas extremidades
  • Resistente a sujidade, poeiras e fibras
  • Resistente à corrosão e aos químicos
  • Elevado amortecimento de vibrações
  • Adequado para movimentos de rotação, oscilação e lineares 
  • Muito leve

 
 
Descrição do produto
Terminal de rótula igubal® com rosca macho
 
Os terminais de rótula igubal® são resistentes à corrosão e podem ser usados sem problemas, mesmo em ambientes agressivos. Em ambientes húmidos ou molhados, são resistentes a ácidos e alcalinos fracos. É de salientar a sua resistência a poeiras e sujidade.
 
Alojamento fabricado em igumid G, um polímero reforçado com fibras longas, extremamente resistente a impactos. Adequado para temperaturas de -40 ° C a +90 ° C em funcionamento contínuo
 
Neste caso, a calota esférica é fabricada em material iglidur® J, conhecido pela sua baixa absorção de humidade, baixos coeficientes de atrito durante o funcionamento a seco e um baixo efeito "stick-slip". Isto é especialmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
  • Funcionamento a seco e isento de manutenção
  • Extremamente económico
  • Isento de lubrificação
  • Rigidez elevada
  • Durabilidade muito elevada com cargas variadas
  • Compensação dos erros de desalinhamento
  • Compensação das cargas nas extremidades
  • Resistente a sujidade, poeiras e fibras
  • Resistente à corrosão e aos químicos
  • Pode ser usado em ambientes líquidos
  • Elevado amortecimento de vibrações
  • Adequado para movimentos de rotação, oscilação e lineares
  • Calotas montadas com pouca folga nos alojamentos
  • Muito leve

Áreas típicas de aplicação
  • Fabrico de bicicletas
  • Equipamentos de linha de produção
  • Embalagens
  • Plataformas petrolíferas
     
    Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Se quiser reduzir peso
  • Para movimentos de rotação, oscilação e lineares
  • Caso ocorram oscilações/vibrações de alta frequência
  • Caso seja necessário funcionamento de baixo ruído
  • Caso seja necessária uma peça com isolamento elétrico
  • Caso seja necessária resistência à corrosão
  • Em combinação com cilindros pneumáticos e amortecedores a gás
  • Caso seja necessária resistência química
  • Caso seja necessária elevada rigidez
Quando não usar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +90 °C
  • Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
  • Caso ocorram forças de tração e axiais muito elevadas
  • Quando estão planeadas aplicações com cilindros hidráulicos
  • Caso sejam necessários diâmetros superiores a 30 mm
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias
Os elementos do casquilho igubal® podem ser usados com diferentes tolerâncias de acordo com cada aplicação. Estes foram concebidos com uma grande folga na calota standard, permitindo um funcionamento mais seguro mesmo em velocidades periféricas elevadas. O furo da calota é produzido num intervalo de tolerância standard E10. Os veios também devem cumprir as tolerâncias h6 e h9 recomendadas. Verificar o diâmetro interior
 
Coeficientes de atrito e velocidade deslizante
 
Uma importante vantagem das chumaceiras esféricas igubal® isentas de manutenção é o facto de os movimentos rotativos e rápidos de um veio instalado ocorrerem diretamente na parte esférica fabricada com materiais iglidur®. A vantagem da combinação das calotas deslizantes em plástico com veios em aço é o facto de ser possível atingir velocidades elevadas, até mesmo no funcionamento a seco. Considerando as cargas radiais, a velocidade superficial máxima que pode ser atingida em rotação é de 0,5 m/s. Pelo contrário, os movimentos angulares das chumaceiras esféricas ocorrem no diâmetro exterior da calota esférica. As calotas igubal® não necessitam de manutenção e permitem movimentos lineares do veio.
 
Resistência química das calotas igubal®
 
A absorção da humidade da calota esférica igubal® J tem aproximadamente 0,3% do seu peso normal em ambientes standard. O limite de saturação após imersão em água é de 1,3%.
 
Resistência aos raios UV
 
A resistência à corrosão das rótulas e chumaceiras igubal® é ideal para aplicações no exterior. As rótulas e chumaceiras igubal® são permanentemente resistentes à radiação UV. Uma ligeira mudança de cor (coloração escura) da Chumaceira esférica de encaixe, devido à radiação UV e outros agentes atmosféricos, não afeta as propriedades mecânicas, elétricas ou térmicas.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h