Motor de passo para fuso drylin® E com fios entrançados, NEMA 17

  • Tamanho de instalação: NEMA 17/flange com tamanho de instalação de 42 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP40 
  • Binário: 0,50 Nm
  • Corrente nominal: 1,80 A
  • Ligação do motor: fios entrançados com conector JST
Descrição do produto
A gama drylin® E oferece as soluções ideais para projetos que precisem de um motor de passo com fuso diretamente integrado. A versão autónoma com motor de passo NEMA 17 (motor pequeno com bom binário e elevada velocidade) está disponível num desenho compacto, com ou sem encoder. O fuso está centrado e, em combinação com a tecnologia de passo rápido dryspin®, assegura ao sistema uma elevada duração de vida.
 
Os motores de passo da igus® são um bom complemento para os módulos lineares drylin®. Caracterizam-se pelo seu baixo custo, precisão e fácil controlo. Funcionam de forma fiável sob uma grande variedade de condições ambientais (consoante a classe de proteção IP selecionada). Os motores de passo da igus® podem ser ligados aos controladores mais comuns através de uma ligação elétrica standard.
 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h