Motor de passo drylin® E com conector, NEMA 34

  • Tamanho de instalação: NEMA 34/flange com tamanho de instalação de 86 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP65 (vedação do veio IP52)
  • Binário: 5,90 Nm
  • Corrente nominal: 6,40 A
  • Ligação do motor: conector métrico
Descrição do produto
NEMA 34: o motor mais potente no tamanho maior de instalação
 
As aplicações com cargas mais elevadas são implementadas com a série maior. Ajustes de formato exigentes e configurações com dois eixos lineares paralelos são algumas das suas principais aplicações.
 
Os motores de passo da igus® são um bom complemento para as mesas lineares drylin®. Caracterizam-se pelo seu baixo custo, precisão e pelo fácil controlo. Funcionam de forma fiável sob as condições ambientais mais variadas (consoante a classe de proteção IP selecionada). Os motores de passo da igus® podem ser ligados aos controladores para motores mais comuns através de uma ligação elétrica standard.
 
A interface de conectores proporciona um elevado nível de proteção IP65 (IP: International Protection = Proteção Internacional). Quanto mais elevada for a classificação IP, mais protegido está o motor contra a entrada de sujidade e água.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h