Motor de passo drylin® E com conector, encoder e travão, NEMA 24

  • Tamanho: NEMA 24/flange com tamanho 60mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP65 (vedação do veio IP52)
  • Binário: 3,50Nm
  • Corrente nominal: 4,20A
  • Ligação do motor: conector métrico
Descrição do produto
NEMA24: o motor potente no tamanho de instalação médio
 
Uma extensão do clássico NEMA24 com quase o dobro do binário. As dimensões de montagem são idênticas às do NEMA24, permitindo muitas aplicações.
 
Os motores de passo da igus® são um bom complemento para os módulos lineares drylin®. Caracterizam-se pelo seu baixo custo, precisão e fácil controlo. Funcionam de forma fiável sob uma grande variedade de condições ambientais (consoante a classe de proteção IP selecionada). Os motores de passo da igus® podem ser ligados aos controladores mais comuns através de uma ligação elétrica standard.
 
O encoder transmite sinais do motor para o respetivo controlador. O encoder verifica se o movimento linear pretendido foi realizado conforme necessário. Encoder = aumento da precisão da máquina.
 
O travão suporta a carga na posição quando o motor não é alimentado eletricamente. Isto é utilizado como função de segurança durante falhas de energia – muito recomendado para sistemas montados na vertical.
 
 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h