Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 5 a 8 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Amortecimento de vibrações e fácil encaixe
Amortecimento de vibrações e fácil encaixe
Motores de passo (ST), DC e EC/BLDC com picos de corrente até 21 A e 48 V
Para aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PVC, com malha, resistentes a óleos e retardante de chama
Compatível com os acoplamentos drylin® E
Conetor fêmea na extremidade dianteira do cabo, extremidade traseira cortada
Conetor fêmea na extremidade dianteira do cabo, extremidade traseira cortada
NEMA17-34
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h