Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de entrega inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.

Cabo bus em PUR | GigE, para torção, ficha A: Yamaichi RJ45 metálica; ficha B: RJ45 metálica

  • Requisitos: Para aplicações com torção
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente a entalhes
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de chama
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 6.1.3.3
Descrição do produto
Cabo bus em PUR | GigE
 
Áreas típicas de aplicação
  • Cabo Ethernet para calhas articuladas em aplicações industriais
  • Distâncias de transmissão até 50 m
Nota técnica:
Os cabos USB, FireWire e GigE listados nesta página foram desenvolvidos e produzidos para uma utilização industrial mecanicamente exigente em calhas articuladas. A elevada resistência a óleos e lubrificantes está garantida, bem como um elevado nível de proteção contra campos de interferência eletromagnética. Esta longa duração de vida mecânica é apenas possível graças à utilização de materiais de elevada qualidade, que até contribuem para a segurança elétrica. Em casos isolados podem ocorrer erros de comunicação, se diferentes softwares e hardwares forem combinados. Assim sendo, recomendamos que todos os componentes do sistema sejam antecipadamente testados com os cabos. Como é óbvio, prestaremos todo o suporte quanto aos detalhes destes testes elétricos. Contacte-nos!
Certificados e normas
Resistência a UV
Alto Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). EAC
Certificado conforme n.º TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado conforme n.º C-DE. PB49.B.00416 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
De acordo com a norma CEI 20-35 Salas limpas
De acordo com a norma ISO classe 1. Material do revestimento exterior conforme CF27.07.05.02.01.D, testado pela IPA acordo com a norma 14644-1 CE
De acordo com 2014/35/UE
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h