Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de entrega inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.

Cabo bus | USB 3.0, PUR, ficha A: USB 3.0 de tipo A, extremidade cortada, comprimento de 3 m

  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente a entalhes
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de chama
  • Sem PVC
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a raios UV
  • Isento de halogéneos
  • Classe chainflex®: 4.3.3.1
Descrição do produto
Cabo bus em PUR | USB 3.0
 
Áreas típicas de aplicação
  • Cabo USB 3.0 para utilização em calhas articuladas em ambiente industrial
  • Distâncias de transmissão do CFBUS.068 até 3 m*
Nota técnica:
os cabos USB, FireWire e GigE, nesta página foram desenvolvidos e produzidos para a aplicação industrial em calhas articuladas. Está garantida uma elevada resistência a óleos e lubrificantes, bem como um elevado nível de proteção contra interferências eletromagnéticas. A longa duração de vida mecânica é possível graças à utilização de materiais de elevada qualidade, que também asseguram a segurança elétrica. Em alguns casos, podem ocorrer erros de comunicação se forem combinados softwares e hardwares muito diferentes. Assim sendo, recomendamos que todos os componentes do sistema sejam antecipadamente testados com os cabos. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre os detalhes das opções de testes eléctricos. Contacte-nos!
 
*A igus® foi capaz de implementar com sucesso aplicações em clientes com excesso de comprimento. Teste-nos.
 
Certificados e normas
Resistência a UV
Médio Plataformas petrolíferas
Resistente à lama de acordo com a norma NEK 606 - versão de 2009 Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). Isento de halogéneos
De acordo com a norma EN 60754 NFPA
De acordo com a norma NFPA 79-2012 capítulo 12.9 DNV-GL
Certificado de acordo com o teste tipo DNV-GL – certificado n.º: 61 935-14 HH EAC
Certificado conforme n.º TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado conforme n.º C-DE. PB49.B.00416 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
De acordo com a norma CEI 20-35 Salas limpas
De acordo com ISO classe 1. Material do revestimento exterior conforme CF77.UL.05.12.D, testado pela IPA acordo com a norma 14644-1 DESINA
De acordo com a norma DESINA da VDW CE
De acordo com 2014/35/UE
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h