Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de entrega inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.

Cabos de potência chainflex® CFROBOT2

  • Requisitos: Para aplicações com torção
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Sem PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Classe chainflex®: 6.1.3.3
Descrição do produto
Cabos de potência chainflex® CFROBOT2
 
Áreas típicas de aplicação
  • Para aplicações extremamente exigentes com movimentos de torção
  • Resistência quase ilimitada a óleos
  • Aplicações interiores e exteriores, resistente a UV
  • Especialmente para robots e movimentos 3D, manuseamento de materiais, unidades de fuso
Duração de vida garantida de acordo com as condições de garantia
Mais informações: Garantia chainflex®
Ciclos*  5 milhão7,5 milhão10 milhão
Temperatura,v máx. [°/s]a máx. [°/s²]Torção máx.R mín. [fator x d]R mín. [fator x d]
de/até [°C]com torçãocom torção[°/m][°/m][°/m]
-25 / -15  ±150±90±30
-15 / +7018060±180±120±60
+70 / +80  ±150±90±30
* É possível atingir um maior número de ciclos. Solicite um cálculo personalizado.
Certificados e normas
Resistência a UV
Alto Retardante de chama
De acordo com a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). Isento de halogéneos
De acordo com a norma EN 60754 UL/CSA AWM
Para mais detalhes veja a ficha técnica NFPA
De acordo com a norma NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado conforme n.º TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certificado conforme n.º C-DE. PB49.B.00416 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
De acordo com a norma CEI 20-35 Salas limpas
De acordo com a norma ISO classe 1. Material do revestimento exterior conforme CF27.07.05.02.01.D, testado pela IPA acordo com a norma 14644-1 CE
De acordo com 2014/35/UE
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h