Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Quando utilizar?
| Quando não utilizar?
|
Para a indústria tabaqueira, em conformidade com a FDA
O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho
O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos com coeficientes de atrito bastante baixos
O produto universal resistente com um excelente amortecimento de vibrações
Material económico, baixo desgaste
Duração de vida prolongada em condições extremas
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h