Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Cursos duplos* | 20 milhões | 30 milhões | 40 milhões |
---|---|---|---|
Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
de/até [°C] | [Fator x d] | [Fator x d] | [Fator x d] |
-35 / -25 | 5 | 6 | 7 |
-25 / +80 | 4 | 5 | 6 |
+80 / +90 | 5 | 6 | 7 |
Para utilização em aplicações muito exigentes e raios muito pequenos até 4 x d, revestimento exterior em TPE, com malha, resistentes a óleos/óleos orgânicos, isentos de PVC e halogéneos, flexíveis a frio, resistentes à hidrólise e a micróbios
Para utilização em aplicações muito pesadas, revestimento exterior em TPE, resistentes a óleos/óleos orgânicos, isentos de PVC e halogéneo, flexíveis a frio, resistentes à hidrólise e a micróbios