iglidur® G, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O material iglidur® mais popular a nível mundial
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico
  • CO2 equivalent: per piece available
Descrição do produto
Mais de 250,000 fabricantes em todo o mundo dependem dos casquilhos deslizantes iglidur® isentos de lubrificação e de manutenção. 
Saiba mais sobre o iglidur®
 
iglidur® G | Os casquilhos de utilização universal
  • Mais de 650 tamanhos disponíveis em stock
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económicos
  • Isenção de lubrificação e de manutenção

Os casquilhos deslizantes iglidur® G abrangem um leque muito amplo de diferentes requisitos – são verdadeiramente versáteis. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro "tudo em um". As áreas típicas de aplicação incluem carga média e elevada, velocidades superficiais médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o material iglidur® mais versátil. Apresenta um excelente desempenho em todas as modalidades técnicas, sendo o casquilho universal clássico, especialmente no que respeita às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
 
 
Áreas típicas de aplicação
 
Máquinas agrícolas
Indústria automóvel
Máquinas de construção
Máquinas-ferramenta
Fitness e desporto
 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
Quando utilizar?
  • Quando é necessário um casquilho económico de bom desempenho global
  • Para velocidades superficiais baixas a médias
  • Quando é necessário que o casquilho funcione com diferentes materiais de veio
  • Para movimentos oscilantes e rotativos
Quando não utilizar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede.. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser projetados com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado após ter sido efetuada a montagem à pressão no furo do alojamento com a tolerância correta. A interferência da montagem à pressão pode corresponder a um máximo de 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são também evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h