triflex® R série TRLF

  • Versão leve
  • com mecanismo de bloqueio
  • Preenchimento rápido
  • Raio de curvatura R: 100-182 mm
Descrição do produto
  • Versão light com mecanismo de bloqueio - TRLF
  • Possibilidade de rotação de aprox. ± 10° por elo no eixo longitudinal.
  • Elevada força de tração devido ao design da articulação de engate por esfera
  • Abertura fácil para mangueiras grandes, rígidas ou um grande número de cabos
  • Fácil montagem e desmontagem
  • Extremamente leve devido ao desenho de uma só peça
  • Design com 3 câmaras para separação interior
  • Pequenos raios de curvatura e passos curtos
  • Terminal com pente de fixação ou como fixação intermédia de baixo peso e económico

Quando utilizar a série TRLF:
  • Quando é necessária uma abertura fácil à mão ou com uma chave de fendas
  • Para mangueiras menos flexíveis e espessas e/ou para um grande número de condutores
  • Calha articulada multiaxial para condições ambientais pouco exigentes
  • Se for necessário aumentar ou reduzir facilmente o comprimento do sistema
  • Quando é importante o fácil preenchimento e substituição de cabos confecionados ou mangueiras

Quando NÃO utilizar a série TRLF:
  • Para movimentos rotativos com peso adicional elevado
    Recomendamos a twisterchain®
  • Se for necessária uma opção totalmente tapada
    Recomendamos a triflex® R TRC
  • Se for necessário uma versão forte com preenchimento fácil
    Recomendamos a triflex® R TRE
  • Quando for necessária uma solução multiaxial económica e menos sofisticada
    Recomendamos a triflex® R TRL
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h