Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Sistema Triflex® R Série TRC.100
1. Movimento multiaxial - Elevada flexibilidade em aplicações complexas, até mesmo no 6.º eixo. Torção de aprox. ± 10° por elo no eixo longitudinal. Isto facilita o encaminhamento dos cabos com formas geometricamente complicadas
2. Elevada resistência a forças de tração devido a articulação especial de engate por esfera, garantindo movimentos suaves em todos os eixos, testadas para forças de tração até 300 N
3. Excelentes propriedades mecânicas - robustez, resistência a impactos, resistência à sujidade, resistência ao desgaste e resistência a limalhas. Deslizamento sem arestas e proteção dos cabos graças à suavidade dos contornos interiores e exteriores. Testadas no laboratório da igus® durante mais de 1 milhão de ciclos
4. Pequeno raio de curvatura e passo curto - para reduzir o espaço de instalação
5. Comprimento fácil de aumentar e diminuir - peça moldada por injeção, redução do tempo de montagem. Não é necessário nenhum elemento de suporte (por exemplo, cabos de aço, sistemas com mola, etc.) na direção da força de tração
6. Extremamente robustas - graças aos batentes na parte exterior das calhas, batentes precisos para o raio e para a torção
7. Conjunto triflex® R - Módulo universal compacto para todos os movimentos do robô, pode ser montado nos pontos de fixação existentes
8. Os tempos de instalação são reduzidos, graças à fácil instalação dos componentes na máquina
9. Disponíveis para aplicações especiais: módulos de varetas de fibra, conjuntos de instalação universais e FlexBar