Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Sistema Triflex® R Série TRC.60
1. Para movimentos multi-dimensionais - Elevada flexibilidade em movimentos complexos mesmo no 6º eixo. Rotação de aprox. ± 10° por elo no eixo longitudinal. Isto suporta o guiamento dos cabos à volta de formas geométricas complicadas
2. Elevada resistência à tracção através do "principio de reboque" (= ligação de esfera e rótula), movimento suave em todos os eixos com uma força de tracção testada
3. Excelentes propriedades mecânicas - resistente ao impacto, repelente de sujidade, robusto, resistente ao desgaste, protecção contra limalhas. Desliza por cima de arestas e protege os cabos através de contornos interiores e exteriores suaves e arredondados. Testada no laboratório da igus® em mais de um milhão de ciclos
4. Pequenos raios de curvatura e passo curto - para instalação em espaço reduzido
5. Fácil instalação e desmontagem - um componente moldado por injecção que poupa custos de montagem. Não são necessários elementos de suporte (p. ex. cabos de aço, suspensões com molas, etc) ao longo da calha.
6. Elevada estabilidade - através de batentes externos, distintos para o raio e torção
7. Conjunto Triflex® R - Módulo Universal compacto para todos os movimentos do robot, montado nos pontos de fixação existentes
8. Os tempos de paragem podem ser reduzidos na sua máquina/robot com ligações simples e acessórios práticos
9. Ainda disponível para aplicações especiais: Módulo de tirantes em fibra, conjunto de montagem universal e FlexBar