triflex® R série TRCF

Descrição do produto
Modelo fechado com abertura de encaixe
Resistente elevada às forças de tração devido a articulação por engate de esfera
Movimentos multiaxiais - torção de aprox. ± 10 por elo no eixo longitudinal
Fácil abertura para colocação de mangueiras rígidas e de grande diâmetro e/ou vários cabos
Os componentes moldados por injeção podem ser adicionados e removidos com facilidade
Resistentes ao desgaste e à sujidade
3 câmaras para separação interior
Raios de curvatura pequenos, passo curto
Fácil integração e acessórios inteligentes para as suas máquinas/robôs
 
Quando utilizar a série TRCF:
  • Se for necessário um sistema de calhas articuladas seguro para movimentos multiaxiais
  • Se for necessária uma elevada resistência à torção
  • Se for necessário aumentar ou reduzir facilmente o comprimento do sistema
  • Se for necessário um raio de curvatura reduzido
  • Se for importante uma elevada resistência à tração
  • Se for necessário um contorno exterior suave e robusto para evitar bloqueios

Quando NÃO utilizar a série TRCF:
  • Para movimentos rotativos com peso adicional elevado,
    recomendamos um sistema twisterchain®
  • Se for necessário um preenchimento fácil,
     é melhor optar pela triflex® R TRE
  • Quando é necessária uma solução multiaxial mais económica e menos sofisticada
     existe a triflex® R TRLF
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h