triflex® R série TRC

  • Calha articulada tapada
  • Versão fechada
  • Máxima proteção dos cabos contra limalhas
  • Raio de curvatura R: 50-182 mm
Descrição do produto
Flexível em qualquer direção - maior flexibilidade para movimentos complexos, até mesmo robôs de 6 eixos. Possível torção de aprox. ± 10° por elo no eixo longitudinal. Isto facilita o guiamento de cabos em torno de estruturas geométricas complexas
Resistente elevada às forças de tração devido ao design especial "trailer" (=engate esfera/rótula), permite movimento suave em todos os eixos com uma força de tração testada até 100 N
Excelentes propriedades mecânicas - robustez, resistência a impactos, resistência à sujidade, resistência ao desgaste e resistência a limalhas. Deslizamento sem arestas enquanto protege os cabos graças à suavidade dos contornos interiores e exteriores. Testada durante mais de 1 milhão de ciclos no laboratório da igus®
Pequeno raio de curvatura e passo curto - para reduzir o espaço de instalação
Comprimento fácil de aumentar e diminuir - uma peça injetada,o que requer pouco esforço de montagem. Sem elementos de suporte (por exemplo, cabos de aço, sistemas com mola, etc.) na direção da força de tração
Extremamente forte - graças aos batentes na parte exterior da calha, batentes precisos para o raio e para a torção
Conjunto triflex® R - O módulo compacto universal para qualquer movimento do robô é colocado nos pontos de fixação existentes
. Redução do tempo de instalação, graças à fácil instalação de acessórios na máquina
Ainda disponível para aplicações especiais: módulos de varetas de fibras, terminais de fixação universais e FlexBar
 
Quando utilizar a série TRC:
  • Se for necessário um sistema de calhas articuladas seguro para movimentos multiaxiais
  • Se for necessária uma elevada resistência à torção
  • Se for necessário aumentar ou reduzir facilmente o comprimento do sistema
  • Se for necessário um raio de curvatura reduzido
  • Se for importante uma elevada resistência à tração
  • Se for necessário um contorno exterior suave e robusto para evitar bloqueios

 
Quando NÃO utilizar a série TRC:
  • Para movimentos rotativos com peso adicional elevado,
     é melhor optar pela twisterchain®
  • Se for necessário um preenchimento fácil,
     é melhor optar pela triflex® R TRE
  • Quando for necessária uma solução multiaxial económica e menos sofisticada,
     recomendamos a triflex® R TRL
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h