MODELO DESCONTINUADO
Para novas aplicações, recomendamos as novas calhas E4.1, série H4.56, tecnicamente otimizadas.
+25% mais de comprimento sem suporte, maior robustez e resistência à tração, mesmas dimensões e montagem
A série 41 está disponível em stock em pequenas quantidades. O suporte ao produto e o stock foram limitados a partir de 2012. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
Calhas articuladas H4.56
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 41 com travessas de dois em dois elos
1.Terminal de fixação KMA
2. Disponíveis terminais de fixação rígidos ou oscilantes
3. R88: Tampa giratória e amovível
4. R88: Prateleiras amovíveis
5. Tubo e Calha combináveis
6. Elementos para abraçadeiras integráveis
7.40/41: Travessas com abertura dos dois lados
Larguras interiores disponíveis Bi: 50 a 600 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 135 a 500 mm
Passo: 91 mm / elo = 11 elo/m