MODELO DESCONTINUADO
Para novas aplicações, recomendamos as novas calhas E4.1, série H4.42, tecnicamente otimizadas.
+25% mais de comprimento sem suporte, maior robustez e resistência à tração, mesmas dimensões e montagem
A série 39 está disponível em stock em pequenas quantidades. O suporte ao produto e o stock foram limitados a partir de 2012. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
Calhas articuladas H4.42
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 39 com travessas de dois em dois elos
1.Terminal de fixação KMA
2. Terminais de fixação oscilantes e rígidos disponíveis
3. R78: Tampa giratória e amovível
4. R78: Prateleiras amovíveis
5. Tubo e Calha combináveis
6. Sistema de fixação integrável
7. 38/39: Travessas com abertura
Larguras interiores disponíveis Bi: 50 a 400 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 75 a 350 mm
Passo: 67 mm por elo = 15 elos/m