Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: PA66
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h