Conector de sinais de encaixe SUB-D reto

  • Design: Ficha padrão
  • Material: Zinco fundido sob pressão, niquelado
  • Corpo isolante: Poliéster reforçado com fibra de vidro
  • Contactos: Liga de cobre, com banho de ouro rápido
  • Máx. corrente nominal contínua: 5 A
  • Tensão de teste: (L-L) 1200 V
  • Resistência do contacto: 1016 Ω/cm
  • Ciclos de inserção: 50
  • Gama de temperatura: -35 °C a +100 °C
Dados técnicos
Downloads