Conector standard, série 617, conector de sinais M17

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM
  • Corpo isolante: PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Fêmea para crimpagem, ranhurada
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h