MODELO DESCONTINUADO
Para novas aplicações, recomendamos as novas calhas E4/light da série 15150, tecnicamente otimizadas.
+25% mais de comprimento sem suporte, maior robustez e resistência à tração, mesmas dimensões e montagem
A série 151 está disponível em stock em pequenas quantidades. O suporte ao produto e o stock foram limitados a partir de 2012. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
ver calhas E4/light da série 15150
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 151 com travessas de dois em dois elos
1.Terminal de fixação KMA
2. Disponíveis terminais de fixação rígidos ou oscilantes
3. R198: Tampa giratória e amovível
4. R198: Tampa amovível
5. Tubo e Calha combináveis
6. Elementos para abraçadeiras integráveis
7.150/151: Travessas amovíveis dos dois lados
Larguras interiores disponíveis Bi: 50 a 600 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 150 a 500 mm
Passo: 91 mm por elo = 11 elos/m