MODELO DESCONTINUADO
Para novas aplicações, recomendamos as novas calhas E2/000 da série 3500, tecnicamente otimizadas.
Encaixe seguro de travessas, sistema de abertura melhorado, maiores comprimentos sem suporte e mesmas dimensões
A série 340 está disponível em stock em pequenas quantidades. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
Calhas E2/000, série 3500
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 350 com abertura pelo raio exterior
1 - Pinos de grande diâmetro - longa duração de vida útil
2. Espaço interior liso para protecção de cabos
3. Resistente à sujidade
4. Superfícies de deslize para funcionamento "lateralmente"
5. Chanfro frontal - fácil montagem
6. Batente duplo
7. Sistema de fixação integrável
8. 340+350 combinável
Larguras interiores disponíveis Bi: 50 a 250 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 75 a 300 mm
Passo: 67 mm por elo = 15 elos/m