iglidur® A160, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Em conformidade com as normas da FDA e UE relativamente a substâncias químicas e alimentos
  • Em conformidade com a diretiva 10/2011 CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Elevada resistência aos meios
Descrição do produto
iglidur® A160 | Em conformidade com os regulamentos da FDA e da UE para produtos químicos e alimentares
  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011
  • Em conformidade com a FDA
  • Elevada resistência química
  • Económico
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os casquilhos deslizantes iglidur® A160 são caracterizados por uma resistência extrema a químicos a baixo custo. Tribologicamente otimizado, o material pode ser usado com temperaturas até +90 °C e também está de acordo com os regulamentos exigidos no setor alimentar. A variedade de propriedades fica completa com a "deteção visual" do material, isto é, a cor azul, algo que é frequentemente necessário na indústria.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Indústria de bebidas
Indústria alimentar
Tecnologia médica
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Quando é necessário um casquilho com a máxima resistência química com temperaturas normais
  • Quando é necessário um casquilho muito económico com elevada resistência química
  • Quando é necessário um material em conformidade com a diretiva 10/2011
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h