iglidur® H, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Elevada resistência às temperaturas e às substâncias químicas
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Para temperaturas elevadas
  • Resistência química
Descrição do produto
iglidur® H | Resistência a substâncias químicas e a temperaturas elevadas
 
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Para altas temperaturas
  • Resistência química
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
O iglidur® H é um material termoplástico reforçado por fibras, desenvolvido para aplicações subaquáticas ou com elevada humidade atmosférica. Os casquilhos deslizantes fabricados a partir de iglidur® H podem ser utilizados sem lubrificação, em aplicações húmidas, sendo que o meio envolvente atua como lubrificante adicional. Adequados para temperaturas até +200 °C. Coeficiente de atrito muito baixo quando utilizado com veios endurecidos.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Indústria de bebidas
Tecnologia médica
Plataformas petrolíferas
Construção naval
 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
 
Quando utilizar?
  • Para utilização subaquática
  • Quando é necessária resistência a temperaturas elevadas
  • Para elevadas cargas mecânicas
  • Para aplicações em contacto com substâncias químicas
Quando não utilizar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
a altura de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser projetados com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado após ter sido efetuada a montagem à pressão no furo do alojamento com a tolerância correta. A interferência da montagem à pressão pode corresponder a um máximo de 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são também evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h