Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Loja online chainflex® com preços - Seleção de produtos

Localizador de produtos Chainflex®  
Localizador de produtos

A seleção de parâmetros dá-lhe uma visão geral de todos os cabos elétricos chainflex® possíveis.

Cálculo do tempo de vida útil  
Cálculo da
duração de vida

Os parâmetros de curso, raio de curvatura e aceleração indicar-lhe-ão a duração de vida do cabo elétrico chainflex.

Garantia para cabos elétricos  
Garantia chainflex®

Este gama de produto oferece-lhe uma garantia para cabos elétricos
chainflex® em catálogo.

Selecione rapidamente de acordo com o tipo de cabo

Cabos de comando  
Cabos de comando

Raios de curvatura até 4 x d

Com / Sem malha

Materiais do revestimento: PVC, PUR ou TPE

Cabos de dados  
Cabos de dados

Raios de curvatura até 6,8 x d

Materiais do revestimento: PVC, PUR ou TPE

Cabos coaxiais  
Cabos coaxiais

Raios de curvatura até 10 x d

Materiais de revestimento: TPE

Cabos de bus  
Cabos de bus

Raios de curvatura até 10 x d

Materiais de revestimento: TPE

Cabos de fibra ótica (FOC)  
Cabos de fibra ótica (CFO)

Raios de curvatura até 5 x d

Materiais de revestimento: PUR ou TPE

Cabos de sistemas de medição  
Cabos de sistemas de medição

Raios de curvatura até 10 x d

Materiais do revestimento: PVC, PUR ou TPE

Cabos de servomotor  
Cabos de servomotor

Raios de curvatura até 7,5 x d

Malha total com ótimo ângulo trançado

Materiais de revestimento: PVC ou PUR

Cabos de potência  
Cabos de potência

Raios de curvatura até 5 x d

Malha total com ótimo ângulo trançado

Material de revestimento: PVC ou TPE

Cabos para robots  
Cabos para robots

Raios de curvatura até 10 x d

Malha extremamente resistente à torção

Cabos especiais  
Cabos especiais

para aplicações especiais com movimento

para aplicações exigentes

para aplicações suspensas

Cabos extraflexíveis para calhas articuladas  
Mangueiras pneumáticas
Cabos extraflexíveis para calhas articuladas

Raio mínimo de curvatura 10xd

Poliuretano, resistente ao óleo

Elevada resistência ao desgaste

Cabos de rede  
Cabos de rede
Cabos especiais confecionados

Resistentes ao óleo e resilientes

Raio de curvatura mais pequeno de 12,5 x d

Cabos de vídeo  
Cabos de vídeo
Cabos especiais confecionados

Resistentes ao óleo e resilientes

Raio de curvatura mais pequeno de 12,5 x d

Cabos de motores com fichas  
Cabos de motores com fichas

Confecionados de acordo com diversas normas

A mais ampla variedade de tipos de cabos

Raio de curvatura mais pequeno de 7,5 x d

Cabos de sensor  
Cabos de sensor
Cabos CF.INI

Cabos de sensor com 4-5xd para sistemas de calhas porta-cabos articuladas

Resistente a óleos

Várias possibilidades para a ponta dos cabos

Fichas e conetores  
Fichas e conetores
Gama de conetores

Conector de sinal plugável

Conector de saída

Os cabos chainflex® são os cabos especiais para calhas articuladas, testados, testados e testados.

Raios de curvatura mais pequenos

até 30 milhões de ciclos testados em calhas articuladas

Vários materiais de revestimento

De acordo com várias normas : UL, CE, CSA, Desina

A finalidade de cada cabo chainflex

Determinadas aplicações com elevado nº de ciclos, elevadas velocidades e acelerações, assim como condições ambientais exigentes, requerem sistemas de fornecimento de energia seguros, eficientes e que sejam duradouros…que trabalhem sem interrupções. As normas de segurança EMV e as normas UL, CSA, VDE, INTERBUS e PROFIBUS são essenciais nos dias de hoje. Os seus sistemas automáticos não podem parar e a missão da igus® é garantir que estes sistemas não parem.

Não seria uma contradição dizer que os bons cabos custam menos.

Um critério decisivo é a rápida disponilidade a nível mundial. Vantagens dos nossos cabos: testes bem-sucedidos, presença em mais de 40 países no mundo e fornecimento disponível em stock. Neste sentido, poupa-se tempo, dinheiro, capacidade de armazenamento e aplica-se a cada um dos nossos 1040 tipos de cabos que podem ser encomendados sem quantidade nem taxa de mínima de encomenda. As vantagens que pode retirar daí, dependerá da sua própria aplicação.

Testado e comprovado pela igus®

Como fabricante de calhas porta-cabos articuladas e cabos especiais para as calhas, a igus® faz uso da oportunidade para testar as calhas e cabos na prática real. Nas nossas instalações em Colónia, inúmeros testes em simultâneo são conduzidos sob as mais severas condições. Neste momento existem 35 configurações e os resultados dos testes são inseridos na base de dados. Este amplo e atualizado base de dados fornece dados precisos e fiáveis sobre a vida útil real e, ao mesmo tempo, serve para os novos desenvolvimentos de produtos na empresa. Os resultados dos testes para as calhas porta-cabos articuladas, os cabos elétricos e também para os sistemas já confecionados são tão extensos que a igus® oferece uma garantia funcional para a sua grande variedade de sistemas de calhas porta-cabos articulados.

… Sem quantidade mínima de encomenda, 1040 tipos de cabos diferentes disponíveis, sem custos de corte*...

(* até 10 cortes do mesmo tipo)