Desenvolvemos a gama de cabos CFSPECIAL para utilização em aplicações especiais. Para aplicações especiais com movimento, só podem ser utilizados cabos especiais, uma vez que vão além do fornecimento normal de energia. No entanto, isto significa sempre uma quantidade mínima de produção, que é geralmente irrealista, especialmente para clientes de manutenção ou aplicações muito pequenas. O que é especial na gama CFSPECIAL é que está disponível como cabos standard de catálogo e pode, portanto, ser fornecida rapidamente. Esta gama de produtos é ligeiramente mais restrita, mas podemos expandi-la rapidamente se necessário. Assim, se tiver dificuldade em encontrar o cabo certo para a sua aplicação, teremos todo o gosto em ouvi-lo.
Um cabo de compensação térmica é a ligação entre um termopar e um dispositivo de medição. O cabo de compensação térmica deve ter os mesmos materiais que o termopar. A medição seria de outro modo distorcida devido a tensões termoelétricas adicionais indesejadas.
CFFLAT: Este cabo foi especialmente desenvolvido para espaços de instalação reduzidos onde são necessárias grandes secções. Utilizamos um desenho de cabo plano com um condutor entrançado.
Cabos para aplicações com elevada força de tração: O CFSPECIAL.182 é o nosso cabo para elevada força de tração. A trança em aramida incorporada no revestimento exterior permite a este cabo resistir a forças de tração até 15,000% superiores à normal.
Cabos com a norma de proteção contra incêndios da indústria ferroviária: Os CFSPECIAL.4xx são cabos que foram classificados de acordo com a norma DIN EN 45545-2, a norma de proteção contra incêndios da indústria ferroviária. Os cabos têm de cumprir normas especiais, de modo a proteger os passageiros dos veículos ferroviários. O foco principal é a resistência às chamas e o baixo desenvolvimento de fumos em caso de incêndio. Uma vez que os requisitos não podem ser cumpridos com os cabos para calhas articuladas standard, foi necessário desenvolver uma solução especial. Esta secção tem o resultado.
Cabos para o sétimo eixo: Um cabo para fornecer os robôs quando é montado um chamado sétimo eixo. Este eixo permite a um robô movimentar-se ao longo da área de trabalho. A estrutura do cabo obedece às especificações elétricas dos fabricantes dos robôs.