Resistentes à corrosão: Totalmente feitas com componentes em plástico
2Económicas: Disponíveis como conjunto para construir com calha articulada
3Economia de tempo: Instalação fácil e rápida
42 versões do sistema:
01) com travessas para uma largura
fixa ou com
02) perfis C para
várias larguras
Economia de tempo através da rápida instalação
Com muito pouco peso devido aos componentes em plástico e mais silencioso do que as guias metálicas
Económicas
Resistentes à corrosão
Modo deslizante: velocidade máx. 1 m/s
Modo sem suporte (guidelite como guia): velocidade máx. de 5 m/s, velocidades superiores não possíveis. contacte-nos se necessitar de assistência
Conjunto para construir, disponível em stock
Ponte para rega (irrigação de plantas em vasos)
Para aplicações com ciclos reduzidos, reduzidas velocidades e cargas adicionais
Guia económica para aplicações sem suporte
E2/000 |
---|
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
suportes da guia
2perfil em plástico reforçado
3travessa de encaixe
Referência | Art. n.º |
---|---|
Conjunto de instalação com travessa para uma largura fixa, constituído por | 9GL.64.50.450.XX |
2 x suportes + 1 x travessa | (XX = índice de largura da travessa) |
Conjunto de guia (esquerda e direita) | 9GL.64.30.2000 |
no comprimento indicado (standard: secção de 2.000 mm) | |
Módulo do ponto fixo que rebaixa a altura para a secção superior da calha articulada, 2000 mm | 9GL.64.80.Série.450.XX |
Apenas para as calhas com rolamentos das séries 2700R e 3500R e fixação ao centro | (XX = índice de largura da travessa) |
Adicione a referência com o valor da largura XXX indicado na tabela. | Exemplo: 9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
●1500 |
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
suportes da guia
2perfil em plástico reforçado
4Conjunto de parafusos M8
5Perfil-C
Descrição | Referência |
---|---|
Conjunto de instalação com perfis C, constituído por | 9GL.64.50.LLL |
2 x suportes de guia + 1 perfil C + conjunto de parafusos M8 | (LLL = comprimento do perfil C) |
Conjunto de guias laterais (direita e esquerda) | 9GL.64.30.2000 |
no comprimento indicado (standard: secção de 2.000 mm) | |
Módulo do ponto fixo que rebaixa a altura para a secção superior da calha articulada, 2000 mm | Séries 9GL.64.80. LLL |
Apenas para as calhas com rolamentos das séries 2700R e 3500R e fixação ao centro | (LLL = comprimentos do perfil C) |
Adicione ao número de artigo com o comprimento LLL do perfil C indicado no lado direito da tabela. | Exemplo: 9GL.64.50.175 |