Cabos da igus para aplicações CAN bus As aplicações em calhas articuladas com cabos CAN bus requerem fios finos entrançados. Uma estrutura dos cabos adaptada ao movimento em calhas articuladas é também necessária para garantir a transmissão segura de dados ao longo dos anos. É por isso que os cabos chainflex se estabeleceram especialmente em equipamentos e máquinas como robôs, máquinas de embalagem, máquinas de produção e máquinas-ferramenta.
A gama de cabos chainflex da igus inclui uma diversidade de cabos CAN bus. Um total de 13 tipos de cabos CAN diferentes de sete gamas diferentes estão disponíveis para diferentes áreas de aplicação. Todos os cabos chainflex CAN bus foram desenvolvidos para movimento contínuo em calhas articuladas. Consoante os seus requisitos, pode escolher entre diferentes revestimentos exteriores
em PVC, PUR e TPE. As várias séries de cabos bus proporcionam diferentes níveis de performance, para que seja possível escolher o cabo certo para cada aplicação e maximizar a duração de vida. Todos os cabos chainflex CAN bus têm uma coisa em comum. Todos os cabos chainflex estão sujeitos aos mesmos standards de qualidade, desde os económicos cabos CF888 até cabos para as mais elevadas exigências e os mais pequenos
raios de curvatura, como é o caso da gama CFBUS.LB. Como tal, a igus oferece também uma garantia funcional de 36 meses para todos os cabos CAN bus chainflex, com uma duração de vida até dez milhões de ciclos.
Distâncias de transmissão O tema da distância de transmissão máxima dos cabos bus é muitas vezes subestimado. Em geral, é necessário ter em atenção, uma vez que o comprimento máximo do cabo pode ser fortemente ligado ao tipo de cabo. Um cabo para instalação fixa apresenta sempre um amortecimento menor do que os cabos flexíveis, que são desenvolvidos para movimento constante. Consequentemente, a distância de transmissão é menor do que a de um cabo para instalação fixa.
Dependendo da gama de cabos, os cabos CAN bus chainflex são concebidos mecanicamente para cursos até 400m ou mais, mas a taxa de dados do sistema bus diminui à medida que o comprimento do cabo aumenta. Para uma instalação fixa, os cabos de cobre podem alcançar até 500 m. Então a velocidade máxima de transmissão ainda é de 125Kbps, enquanto um comprimento de 40m ainda permite uma taxa de transferência de dados de 1Mbps. A nossa experiência com cabos bus CAN altamente flexíveis para calhas articuladas revela que o comprimento do cabo pode ser significativamente menor. Dependendo da velocidade de transmissão, um cabo bus CAN em movimento pode ter até 50m. No entanto, este comprimento pode ser maior ou menor, consoante as condições ambientais e os requisitos de aplicação.