triflex® TRX telescópica - redução do espaço de instalação com um comprimento de retração até 36%
Vencedor: iF Design Award 2022 e Red Dot Design Award 2022
A triflex® R TRX telescópica combina a calha articulada triflex® R e um sistema de retração num só. A combinação permite uma redução do espaço de instalação com compensação até 36% do comprimento da calha articulada. A compensação do comprimento também evita a formação de laçadas no robô. A forma redonda no design 'easy' é altamente resiliente e permite inserir e remover facilmente os cabos confecionados.
Telescópica e dobrável, tudo numa única calha articulada
A TRX complementa as funções da série triflex R e torna-a num sistema telescópico
Devido ao seu design patenteado, os elos da TRX permitem uma extensão no comprimento até 36% entre si sem perder a ligação ou a capacidade de torção.
O elástico dentro da TRX leva sempre os elos de volta ao seu ponto de partida, e a força de retração pode ser ajustada através do elástico
Redução de peso até 83% em comparação com uma solução com sistema de retração (RSP)
O estudo do modelo da TRX é 100% compatível com a TRE.60.087.0.B, outros tamanhos também vão estar disponíveis
Amostra funcional da calha TRX
A melhor maneira de explicar a função e os benefícios da calha articulada TRX é utilizar uma amostra funcional. Com esta amostra, pode experimentar a função desta calha articulada especial tanto de forma tátil como através da animação digital. Se, após puxar o elástico, quiser saber o que está a acontecer dentro da TRX e o que torna possível o movimento telescópico, digitalize o código QR que se encontra no invólucro. Isto dará início a uma animação no seu telemóvel/tablet: Através de uma visão raio X, poderá ver o interior da TRX e como esta funciona. Experimente! Vai ficar espantado.
Inicie a animação com o botão Reproduzir e altere o ângulo de visão com o rato
Melhoria técnica
Até 36% de comprimento extensível
Minimiza a formação de laçadas
Design compacto
Compatível com o portfólio da triflex® R 30 da gama TRE
Fácil de substituir
Redução do custo
Minimização das peças e componentes necessários
Comprimento dos cabos menor
Todos os componentes são individualmente substituíveis
Tempo de instalação reduzido graças ao design "easy"
Provas dadas
A TRX telescópica está atualmente a ser testada para diferentes características no laboratório de testes da igus®.
Sustentabilidade
É necessário consideravelmente menos material e menos peças em comparação com os sistemas convencionais de retração,levando a uma poupança dos recursos.
Recicle a sua calha articulada no programa de reciclagem Chainge da igus no final do seu ciclo de vida. Independentemente do fabricante. Receberá um vale para o programa de reciclagem Chainge.
A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química.
Guiamento de cabos na TRX
Como os cabos ou mangueiras não podem ser alongados na mesma medida que a calha articulada, são colocados na TRX de acordo com um princípio específico. (ver imagem à direita) Além disso, os cabos e mangueiras são colocados no meio da TRX para que não saiam da sua posição quando a calha é puxada. Graças à disposição especial dos cabos/mangueiras, bem como ao sistema de abraçadeiras adicional no centro da TRX, os cabos/mangueiras podem lidar com a compensação do comprimento sem quaisquer problemas.
Calha em cima: cabos/mangueiras enrolados tanto quanto possível Calha a meio: cabos/mangueiras meio desenrolados Calha em baixo: os cabos/mangueiras são completamente alongados na TRX
As provas
A triflex® R TRX no laboratório de testes da igus
A TRX está, neste momento, na sua fase final de testes no nosso laboratório. A imagem mostra o tamanho da TRE.60.B, no qual a TRX estará disponível. Os primeiros 7-8 elos (começando no eixo 6) são elos normais da TRE.60.087.0.B. O resto da calha articulada é com a nova TRX telescópica.
Gostaria de a ver ao vivo? Basta marcar uma reunião no nosso stand virtual.
O kit de instalação universal é ideal para fixação das TRX As TRX podem ser fixadas no lugar com os terminais de fixação fornecidos em diferentes posições e podem ser complementadas com a triflex R adequada até ao eixo 6.