Comparação entre tribofilamento iglidur® e varões e placas iglidur®
No teste mais recente no laboratório de casquilhos deslizantes da igus®, as porcas de acionamento fabricadas através de impressão 3D com os materiais iglidur® i180 e iglidur® J260 foram testadas em condições realistas. Para uma comparação mais extensa, foram também incluídas porcas de acionamento feitas a partir de varões iglidur® e uma porca impressa em ABS.
No teste, um sistema linear drylin® SHT acionado por fuso, foi instalado verticalmente e a porca de acionamento submetida a uma carga de 129N (Imagem 1). O comprimento do curso era de 370mm e a velocidade a 290rpm. Foi utilizado um fuso de passo rápido dryspin® DST, combinado com os polímeros de elevada performance iglidur® isentos de lubrificação, garantindo assim uma duração de vida mais longa.
Porca de acionamento resistente ao desgaste
Y = Taxa de desgaste [mg/km] Curso = 370 mm Velocidade do fuso = 290 rot/min 1 = impressa em ABS 2 = impressa em iglidur® I180 3 = impressa em iglidur® J260 4 = varões e placas de iglidur® R 5 = varões e placas de iglidur® J
Conclusão:
O resultado confirma os testes anteriores: as porcas de acionamento fabricadas através da impressão 3D com tribofilamento iglidur® apresentam características de desgaste comparáveis às das porcas de acionamento fabricadas com varões e placas iglidur®.