Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Calotas esféricas igubal®

 

Cada material iglidur® possui uma série de propriedades especiais, que faz com que seja particularmente indicado para determinado tipo de aplicação. Atualmente, fornecemos calotas esféricas feitas nos materiais iglidur® W300 (standard), J, J4, R, UW e X.

Características:

Sem lubrificação e sem manutenção

Resistente à corrosão

Elevada força de compressão

Elevada elasticidade

Peso bastante reduzido

Vários materiais


Calotas esféricas - variedade de materiais

iglidur® W300 (Standard) – material extremamente resistente ao desgaste

iglidur® R - económico e baixos coeficientes de atrito

iglidur® X resistente a temperatura e a químicos

iglidur® J - baixos coeficientes de atrito e baixa absorção de humidade

iglidur® UW - indicado para aplicações debaixo de água


Tolerâncias

Calotas esféricas igubal® foram projectadas com uma tolerância de diâmetro interior E10. O veio deve ter tolerância entre h6 e h9.

Quando usá-lo?

Quando são necessários materiais sem necessidade de manutenção

Quando devem ser utilizados componentes das séries dimensionais E e K

Quando devem ser testados diferentes materiais iglidur®

Quando é necessária uma alta força de compressão

Quando é necessária elasticidade elevada

Quando não usar?

Quando prevalecem temperaturas superiores a +250 °C

Quando são necessárias dimensões superiores a 50 mm

Quando for necessário implementar velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s

Calotas Esféricas igubal® W..M/I

Calotas de rótula standard - séries dimensionais K e E em dimensões métricas e em polegadas

Calotas Esféricas igubal® W..M/I    

Calotas esféricas igubal® R...M

Calotas esféricas de baixo custo - séries dimensionais K e E em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal®  R...M    

Calotas esféricas igubal® X...M

Calotas esféricas para elevadas temperaturas - séries dimensionais K e E em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal®  X...M    

Calotas esféricas igubal® J...M, mm

Calotas esféricas para baixa absorção de humidade - séries dimensionais K e E em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal® J...M, mm    

Calotas esféricas igubal® J...M, dimensões mais largas, mm

Calotas esféricas para baixa absorção de humidade - séries dimensionais K em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal® J...M, dimensões mais largas, mm    

Calotas esféricas igubal® JKM-GT separáveis, mm

Calota esférica bipartida para uma baixa absorção da humidade - Série dimensional K em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal® JKM-GT separáveis, mm    

Calotas esféricas igubal® UWEM

Calotas esféricas para aplicações debaixo de água - séries dimensionais E em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal®  UWEM    

igubal® com esferas livres de folga J4VEM, mm

Calotas de Rótula sem folga, séries dimensionais E

igubal® com esferas livres de folga J4VEM, mm    

Calotas esféricas igubal® J4...M, mm

Calota esférica económica - séries dimensionais K e E em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal® J4...M, mm    

Calotas esféricas igubal® RN248..M, mm

Calota esférica detectável - séries dimensionais K e E em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal® RN248..M, mm