Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Rótulas igubal®

Os terminais de rótula igubal® também podem ser utilizados sem qualquer problema em ambientes agressivos. Estes produtos são resistentes à corrosão em ambientes ou áreas húmidas e são resistentes a ácidos fracos e alcalinos. A gama de temperaturas varia
de -30 a +80°C. Destaque para a insensibilidade à sujidade e poeira.
 
igubal®, detectável
No caso de utilização indevida ou colapso do sistema, os produtos igubal® CL DT podem ser rapidamente encontrados através de materiais detectáveis. Mesmo as menores frações podem ser encontradas através da utilização de sistemas de detecção de metais comercialmente disponíveis.

Quando usá-lo?

Quando pretende economizar peso

Quando movimentos rotativos, oscilantes e lineares devem ser implementados

Quando as oscilações/vibrações de alta frequência predominam

Quando uma operação com pouco ruído é desejada

When an electrically insulating part is required

Quando liberdade de corrosão é desejada

Para combinações com cilindros pneumáticos e amortecedores a gás

Quando é necessária resistência a químicos

Quando é necessária rigidez elevada

Quando não usar?

Com temperaturas superiores a +80 °C (nesse caso, opções HT)

Quando for necessário implementar velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s

Quando prevalecem cargas laterais e tração muito altas

Quando as aplicações devem ser implementadas com cilindro hidráulico

Quando são necessárias dimensões superiores a 30 mm

Terminal de rótula igubal®, rosca fêmea  
Terminal de rótula igubal®, rosca fêmea

Com rosca fêmea em dimensões métricas e em polegadas

Terminal de rótula igubal®, rosca macho  
Terminal de rótula igubal®, rosca macho

Com rosca macho em dimensões métricas e em polegadas

Rótulas igubal® CL  
Rótulas igubal® CL

Para uma montagem simples, com roscas interiores e exteriores em dimensões métricas.

Terminal de rótula CL DT igubal®  
Terminal de rótula CL DT igubal®

Para uma instalação simplificada, detectável, com rosca fêmea em dimensões métricas

Acessórios para Rótulas igubal®

Cavilha Roscada igubal®

Cavilha Roscada igubal®

Cavilha Roscada igubal®    
 

Propriedades especiais das rótulas igubal®

Operação a seco, livre de manutenção

Elevado endurecimento

Elevada resistência à fadiga para diferentes cargas

Autocompensador

Compensador de cargas

Insensível à sujidade e a detritos

Resistente à corrosão e a químicos

Bom comportamento à vibração

Adequado para movimentos de rotação, de oscilação e lineares

Peso muito baixo

Séries dimensionais K e E, dimensões de acordo com a norma DIN ISO 12240

Versão com casquilho de metal na calota esférica para um maior binário

Tolerâncias

As rótulas podem ser usadas, de acordo com a aplicação com diferentes tolerâncias. Elas são concebidas com folga normalmente, o que permite uma operação segura mesmo a grandes velocidades. O furo do anel interior tem tolerância E10. A tolerância do veio deve-se situar entre h6 e h9.
Por favor contacte-nos em caso de necessitar tolerâncias maiores ou menores.

Cargas

As rótulas igubal® suportam grandes cargas à temperatura ambiente, tem bom comportamento à vibração e pesam somente um quinto do que as soluções convencionais de metal.
Para temperaturas muito elevadas, a capacidade de carga destas rótulas deve ser verificada com base em testes os mais idênticos possíveis à realidade.


Coeficientes de atrito e velocidades

Podem-se alcançar altas velocidades com as chumaceiras igubal®. Nestas rótulas os movimentos angulares dão-se no diâmetro interno da calota. Portanto, a vantagem está na relação polímero vs aço. Polímeros produzem menos atrito e permitem altas velocidades, mesmo funcionando a seco.

As Rótulas isentas de manutenção igubal® podem casualmente permitir movimentos lineares e de oscilação do veio.


Gama de produtos

As Rótulas igubal® estão disponíveis nas séries dimensionais K e E para diâmetros de veio de 2 a 30 mm em todas as dimensões de acordo com a norma DIN ISO 12240, e claro respectivamente no

Forma A - Com rosca exterior

Forma B - Com rosca interior


 
A série dimensional K e, parcialmente, a série E, estão também disponíveis com dimensões em polegadas e – como versão especial – com um casquilho em aço inoxidável na calota esférica. Assim, é possível um binário de aperto mais elevado em comparação com a calota esférica de plástico. Solicite outros tamanhos.

Rótulas igubal® - Aplicações

Temperaturas

Série dimensional K nas variantes A+B para temperaturas até
+200 °C (material HAT).